Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tip 3, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10

144H2014

Ürün tipi: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tip 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix Compact 28 VX-FI HWP, Tip 3, AVP-F, VM + AMV 10
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü1"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310
DHW tankı devresi - kontrolVS 2 1,6 AMV-150/AVPL
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü1"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ28
HE Kontrol türüElektronik
Önemli özellikler
Değer
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiT137H-1 36 G1"*20 H
Isıtma kontrolörü adıECL 310 & VM2 25 kvs. 6.3/AMV10
Kapak seçeneğiHariç
Kapaksız derinliği [mm]400 mm
Kapaksız genişlik [mm]905 mm
Kapaksız yükseklik [mm]890 mm
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 3 VM2/AVP-Fm/B
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.72b78ebc-f0ae-4fa9-8653-2bd21429be17
SCIP dosyası ürün adıCompact 28 VX-FI HWP, Typ 3 VM2/AVP-Fm/B
Station size typeTip 3
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix Compact 28 VX-FI HWP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık60 Kilogram
Net ağırlık59 Kilogram
Hacim289.6 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706561210609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm