Danfoss logo
VX_22

VX 22 (A266)

145G4478

Ürün tipi: VX 22 (A266), 16 bar, 110 °C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVX22 XB37H16/M30 ECL310/266 UK
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü1"
DH bağlantı tipiiç dişli
DH boru ölçüsüØ22
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü1"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ22
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310 / A266
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markasıWilo
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipiStar Z Nova 15/5 84
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
DHW HEX tipiXB37M-1 30
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüAVP
HE bağlantı ölçüsü1"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ22
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB37H-1 16
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / A266
Isıtma pompası markasıWilo
Isıtma pompası tipiPara 15-130/6-43/SC-12
İzolasyon malzemesiEPDM
Kapaklı derinliği [mm]400 mm
Kapaklı genişlik [mm]600 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1039 mm
Kapaksız derinliği [mm]385 mm
Kapaksız genişlik [mm]575 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1039 mm
Material DescriptionVX22 XB37H16/M30 ECL310/266 uK EE
Material Description (Short TeVX22, XB37H16/M30, ECL310/A266
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeH16/M30
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiVX 22 (A266)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık55 Kilogram
Net ağırlık53 Kilogram
Hacim390.142 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162535301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm