Danfoss logo
White steel cover for VX 22

VX 22 (A230)

145G4420

Ürün tipi: VX 22 (A230), 16 bar, 110 °C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü1"
DH bağlantı tipiiç dişli
DH boru ölçüsüØ22
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü1"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ22
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüTermostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıAVTB 25
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markasıWilo
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipiPara Z BZ15-130/7-50/SC-12
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50 m³/h
DHW HEX tipiXB37M-1 40
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
HE bağlantı ölçüsü1"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ22
HE Kontrol türüElektronik
Önemli özellikler
Değer
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB37M-1 20
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / A266
Isıtma pompası markasıWilo
Isıtma pompası tipiPara 15-130/8-75/SC-12
İzolasyon malzemesiEPDM
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapaklı derinliği [mm]400 mm
Kapaklı genişlik [mm]600 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1039 mm
Kapaksız derinliği [mm]385 mm
Kapaksız genişlik [mm]575 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1039 mm
Material DescriptionVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M40, ECL310/A230
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeM20/M40
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiVX 22 (A230)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık65 Kilogram
Net ağırlık63 Kilogram
Hacim390.142 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162519004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm