Danfoss logo
VVX-Q Apumpe

Termix VVX-Q, Tip 3-4, Isıtma kontrolörü adı: AVTB, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVTQ

144H2879

Ürün tipi: Termix VVX-Q, Tip 3-4, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTQ

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklamasubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıAVTQ
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
DHW HEX tipiT24-1 40 G3/4"*20 H
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüTermostatik
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiT24-1 40 G3/4"*20 H
Isıtma kontrolörü adıAVTB
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiOpsiyonel
Kapaklı derinliği [mm]430 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]800 mm
Kapaksız derinliği [mm]360 mm
Kapaksız genişlik [mm]500 mm
Kapaksız yükseklik [mm]750 mm
Material DescriptionVVX 3-4 T24 Standard Iceland
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.868ee618-d2e2-4ec9-9325-8ca057056122
SCIP dosyası ürün adıVVX 3-4 T24 Standard Iceland
Station size typeTip 3-4
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VVX-Q

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık60 Kilogram
Net ağırlık60 Kilogram
Hacim0.161 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706561690265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm