Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_cover_r

Termix VVX-ID, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT

144H3589

Ürün tipi: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıIHPT
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Isıtma kontrolörü adıECL 120
Kapak malzemesiGri lake çelik levha
Kapak seçeneğiDahil
Kapaklı derinliği [mm]260 mm
Kapaklı genişlik [mm]515 mm
Kapaklı yükseklik [mm]770 mm
Kapaksız derinliği [mm]260 mm
Kapaksız genişlik [mm]510 mm
Kapaksız yükseklik [mm]770 mm
Material DescriptionVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4
SCIP dosyası ürün adıVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Station size typeType 40-40
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VVX-ID

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık35 Kilogram
Net ağırlık34 Kilogram
Hacim103.103 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715628120126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm