Termix VVX-ID, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT
144H3300
Ürün tipi: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H3300
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | IHPT |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Hariç |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX tipi | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.40 m³/h |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 120 |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha |
| Kapak seçeneği | Dahil |
| Kapaklı derinliği [mm] | 430 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 540 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 800 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 360 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 525 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 750 mm |
| Material Description | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 0f499840-60cb-45b3-aace-6a7db0d9d235 |
| SCIP dosyası ürün adı | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| Station size type | Type 22-22 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix VVX-ID |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 47 Kilogram |
| Net ağırlık | 46 Kilogram |
| Hacim | 1.858 Hectoliter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562140783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |