Danfoss logo
Termix VVX-ID 22-22 Sweden 144H1458 r

Termix VVX-ID, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT

144H1405

Ürün tipi: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıIHPT
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Isıtma kontrolörü adıECL 310,A230.1
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiDahil
Kapaklı derinliği [mm]430 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]800 mm
Kapaksız derinliği [mm]360 mm
Kapaksız genişlik [mm]525 mm
Kapaksız yükseklik [mm]750 mm
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.eb782b65-d11c-44f3-87ca-e9ef30c2ae2f
SCIP dosyası ürün adıVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Station size typeType 22-22
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VVX-ID

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık35 Kilogram
Net ağırlık35 Kilogram
Hacim185.76 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706561087751
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm