Termix VVX-I FI, Tip 3-1, Isıtma kontrolörü adı: RAVK, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT
144H3970
Ürün tipi: Termix VVX-I FI, Tip 3-1, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT
144H3970
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Termix VVX-I-FI 3-1 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | IHPT |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Ekstra |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX tipi | XB06H+-1 60 G3/4" HP |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
| HE Kontrol türü | Termostatik + delta p kontrolör |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.7 m³/h |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | XB06H+-1 16 G3/4" HP |
| Isıtma kontrolörü adı | RAVK |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha |
| Kapak seçeneği | Ekstra |
| Kapaklı derinliği [mm] | 455 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 540 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 800 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 380 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 530 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 800 mm |
| Material Description | Termix VVX-I-FI 3-1 |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | ff996c9f-19e2-438f-af03-77504ad731c1 |
| SCIP dosyası ürün adı | Termix VVX-I-FI 3-1 |
| Station size type | Tip 3-1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix VVX-I FI |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 30 Kilogram |
| Net ağırlık | 29 Kilogram |
| Hacim | 159 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628317991 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |