Danfoss logo
Termix VVX-I FI, thermal

Termix VVX-I FI, Tip 1-3, Isıtma kontrolörü adı: RAVK, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT

144H3839

Ürün tipi: Termix VVX-I FI, Tip 1-3, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix VVX-I-FI 1-3
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıIHPT
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEkstra
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H+-1 26 G3/4" HP
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
Önemli özellikler
Değer
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüTermostatik + delta p kontrolör
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H+-1 40 G3/4" HP
Isıtma kontrolörü adıRAVK
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]455 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]800 mm
Kapaksız derinliği [mm]380 mm
Kapaksız genişlik [mm]530 mm
Kapaksız yükseklik [mm]800 mm
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-3
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.d0ae6aeb-6449-4956-8cbb-bfb5cc486349
SCIP dosyası ürün adıTermix VVX-I-FI 1-3
Station size typeTip 1-3
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VVX-I FI

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık30 Kilogram
Net ağırlık29 Kilogram
Hacim159 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715628297866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm