Danfoss logo
Termix VVX-I FI, Type 1-1

Termix VVX-I FI, Tip 1-1, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT

144H3137

Ürün tipi: Termix VVX-I FI, Tip 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, IHPT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix VVX-I with ECL Comfort 310
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıIHPT
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHayır
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H-1 26 G3/4"*20 H StS
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüElektronik + delta p kontrolör
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H-1 16 G3/4" HP
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]430 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]800 mm
Kapaksız derinliği [mm]375 mm
Kapaksız genişlik [mm]530 mm
Kapaksız yükseklik [mm]800 mm
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-1 Latvia
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.30f24da8-4cdc-426d-b870-9d2ba04db778
SCIP dosyası ürün adıTermix VVX-I-FI 1-1 Latvia
Station size typeTip 1-1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VVX-I FI

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık45 Kilogram
Net ağırlık44 Kilogram
Hacim0.159 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706561963949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm