Danfoss logo
Termix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO

Termix VVX-I FI, Tip 2-2, Isıtma kontrolörü adı: ECL 210, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT

144H0087

Ürün tipi: Termix VVX-I FI, Tip 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix VVX-I 2-2 ECL ile Comfort 210/A237*
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıIHPT
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEkstra
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H-1 40 G3/4" HP
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüElektronik + delta p kontrolör
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H-1 26 G3/4" HP
Isıtma kontrolörü adıECL 210
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]430 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]800 mm
Kapaksız derinliği [mm]375 mm
Kapaksız genişlik [mm]530 mm
Kapaksız yükseklik [mm]800 mm
Material DescriptionTermix VVX-2-2 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c8a53759-0b32-4dd7-8716-5d9212404464
SCIP dosyası ürün adıTermix VVX-2-2 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp
Station size typeTip 2-2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VVX-I FI

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık30 Kilogram
Net ağırlık29 Kilogram
Hacim0.159 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560909719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm