Termix VVX-I FI, Tip 2-1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT
144H0080
Ürün tipi: Termix VVX-I FI, Tip 2-1, 16 bar, 120 °C, IHPT
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Termix VVX-I FI
144H0080
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Termix VVX-I 2-1 ECL ile Comfort 110* |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | IHPT |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Ekstra |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX tipi | XB06H-1 40 G3/4" HP |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
| HE Kontrol türü | Elektronik + delta p kontrolör |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 120 |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha |
| Kapak seçeneği | Ekstra |
| Kapaklı derinliği [mm] | 430 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 540 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 800 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 375 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 530 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 800 mm |
| Material Description | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 9135bb95-c428-48b4-9405-055a86f68fa8 |
| SCIP dosyası ürün adı | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Station size type | Tip 2-1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix VVX-I FI |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 30 Kilogram |
| Net ağırlık | 29 Kilogram |
| Hacim | 0.159 Metre küp |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |