Termix VVX-B, Tip 2-5, Isıtma kontrolörü adı: AVTB, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVTB
144H2492
Ürün tipi: Termix VVX-B, Tip 2-5, 16 bar, 110 °C, AVTB, AVTB
144H2492
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | District heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | AVTB |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Hariç |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.20 m³/h |
| DHW HEX tipi | T24-1 36 G3/4" P |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE Kontrol türü | Termostatik |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.9 m³/h |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | T24-1 50 G3/4"*20 H |
| Isıtma kontrolörü adı | AVTB |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha |
| Kapak seçeneği | Ekstra |
| Kapaklı derinliği [mm] | 430 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 540 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 800 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 360 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 500 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 810 mm |
| Material Description | VVX 2-5T24 Std Iceland AVTB 20 - 20-60°C |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | ee136ab1-781c-46f9-9523-d20e3cc7972c |
| SCIP dosyası ürün adı | VVX 2-5T24 Std Iceland AVTB 20 - 20-60°C |
| Station size type | Tip 2-5 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix VVX-B |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 27 Kilogram |
| Net ağırlık | 25 Kilogram |
| Hacim | 161.373 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561449641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |