Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Tip 1-2, Isıtma kontrolörü adı: RAVK, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVTB

144H0018

Ürün tipi: Termix VVX-B, Tip 1-2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix VVX-B 1-2
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüTermostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıAVTB
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX tipiT24-1 16 G3/4" P
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüTermostatik + delta p kontrolör
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiT24-1 20 G3/4"*20 H
Isıtma kontrolörü adıRAVK
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]430 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]810 mm
Kapaksız derinliği [mm]360 mm
Kapaksız genişlik [mm]530 mm
Kapaksız yükseklik [mm]810 mm
Material DescriptionTermix VVX-B-1-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a319a45c-362c-4d79-a944-42c045de970c
SCIP dosyası ürün adıTermix VVX-B-1-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Station size typeTip 1-2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VVX-B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık35 Kilogram
Net ağırlık34 Kilogram
Hacim0.153 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560908927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm