Termix VVX-B HWP, Tip 3-3, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310-A237 & …, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVTB 20
144H0566
Ürün tipi: Termix VVX-B HWP, Tip 3-3, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 20
144H0566
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Termix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tip W3/H3, STW ile |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 100 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | AVTB 20 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Hariç |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| DHW HEX tipi | T24-1 24 G3/4" P |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 m³/h |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | T24-1 28 G3/4"*20 H |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310-A237 & … |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha |
| Kapak seçeneği | Dahil |
| Kapaklı derinliği [mm] | 430 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 540 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 810 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 360 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 525 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 810 mm |
| Material Description | VVX 3-3 B HWP FB m/Haube |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 8e01c936-fbea-4f40-ac47-8d60aa81923d |
| SCIP dosyası ürün adı | VVX 3-3 B HWP FB m/Haube |
| Station size type | Tip 3-3 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix VVX-B HWP |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 45 Kilogram |
| Net ağırlık | 44 Kilogram |
| Hacim | 188.082 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560966729 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |