Danfoss logo
Termix VVX-B HWP_144H0559

Termix VVX-B HWP, Tip 1-2, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310-A237 & …, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVTB 15

144H0559

Ürün tipi: Termix VVX-B HWP, Tip 1-2, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tip W1/H2
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]100 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüTermostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıAVTB 15
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX tipiT24-1 16 G3/4" P
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiT24-1 20 G3/4"*20 H
Isıtma kontrolörü adıECL 310-A237 & …
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiDahil
Kapaklı derinliği [mm]430 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]810 mm
Kapaksız derinliği [mm]360 mm
Kapaksız genişlik [mm]525 mm
Kapaksız yükseklik [mm]810 mm
Material DescriptionVVX 1-2 B HWP m/Haube
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.4901ead1-5604-4917-a3c5-2fdaf61d286f
SCIP dosyası ürün adıVVX 1-2 B HWP m/Haube
Station size typeTip 1-2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VVX-B HWP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık45 Kilogram
Net ağırlık44 Kilogram
Hacim0.188 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560966590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm