Danfoss logo
144H2569 Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV

Termix KST, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVQM

144H2760

Ürün tipi: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklamasubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü1"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü1"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıAVQM
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuDahil
DHW HEX tipiT137H-1 36 G1"*20 H
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü1 1/2"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüDN40
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiT137L-1 60 G1"*20 H
Isıtma kontrolörü adıECL 310,A266.9
Kapak malzemesiHariç
Kapak seçeneğiHayır
Kapaksız derinliği [mm]457 mm
Kapaksız genişlik [mm]730 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1126 mm
Material DescriptionTermix KST-L (kompaktstation MAGNA3/MAGN
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f632ebdd-7f29-4a5b-b616-a0b3e2e12cf0
SCIP dosyası ürün adıTermix KST-L (kompaktstation MAGNA3/MAGN
Station size typeType L
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix KST

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık70 Kilogram
Net ağırlık69 Kilogram
Hacim375.645 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706561602282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm