Termix KST, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVQM
144H2568
Ürün tipi: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H2568
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Üst ve alt |
| Bağlantı yönü, primer | Top and bottom |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 1" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø28 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 1" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø28 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Elektronik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | AVQM |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Dahil |
| DHW HEX tipi | T137H-1 36 G1"*20 H |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 1" |
| HE bağlantı tipi | G dış dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø28 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | T137L-1 40 G1"*20 H |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310,A266.9 |
| Kapak malzemesi | Hariç |
| Kapak seçeneği | Hayır |
| Kapaksız derinliği [mm] | 457 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 730 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 1126 mm |
| Material Description | Termix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 6a866ca1-7bd3-4c54-ae0b-b7a473969038 |
| SCIP dosyası ürün adı | Termix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV |
| Station size type | Type M |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix KST |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 64 Kilogram |
| Net ağırlık | 64 Kilogram |
| Hacim | 375.645 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561482877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |