Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Tip 2, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL 310

144H3910

Ürün tipi: Termix Compact 28 VVX-FI, Tip 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCompact 28 VVX 2-FBH
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerBottom + option for top conn
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü1"
DH bağlantı tipiiç dişli
DH boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü1"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
DHW HEX tipiT137H-1 36 G1"*20 H
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü1"
HE bağlantı tipiiç dişli
Önemli özellikler
Değer
HE boru ölçüsüØ28
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiT137H-1 36 G1"*20 H
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Kapak seçeneğiHayır
Kapaksız derinliği [mm]400 mm
Kapaksız genişlik [mm]1460 mm
Kapaksız yükseklik [mm]890 mm
Material DescriptionCompact 28 VVX 2-FBH
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.e83e3516-ab51-4b8f-8cef-98ccc0b37c21
SCIP dosyası ürün adıCompact 28 VVX 2-FBH
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix Compact 28 VVX-FI

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık95 Kilogram
Net ağırlık94 Kilogram
Hacim548.96 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715628305745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm