Termix Compact 28 VVX-FI, Tip 1-1, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL 310
144H3873
Ürün tipi: Termix Compact 28 VVX-FI, Tip 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3873
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Compact 28 VVX 1-1 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Bottom + option for top conn |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 1" |
| DH bağlantı tipi | iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø28 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 1" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø28 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Elektronik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | ECL 310 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Evet |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| DHW HEX tipi | T137H-1 20 G1"*20 H |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 1" |
| HE bağlantı tipi | iç dişli |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE boru ölçüsü | Ø28 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.5 m³/h |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | T137H-1 16 G1"*20 H |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 |
| Kapak seçeneği | Hayır |
| Kapaksız derinliği [mm] | 400 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 1460 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 890 mm |
| Material Description | Compact 28 VVX 1-1 |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 997bd589-b804-4371-aa07-1d01cc3e6c9e |
| SCIP dosyası ürün adı | Compact 28 VVX 1-1 |
| Sirkülasyon bağlantı türü | iç dişli |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | 3/4" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | Ø18 |
| Station size type | Tip 1-1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix Compact 28 VVX-FI |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 95 Kilogram |
| Net ağırlık | 94 Kilogram |
| Hacim | 548.96 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628305356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |