Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Tip 2-3, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT

144H3448

Ürün tipi: Termix Compact 28 MST VVX, Tip 2-3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsüG1"
DH bağlantı tipiiç dişli
DH boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüG3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıIHPT
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü1"
HE bağlantı tipiiç dişli
Önemli özellikler
Değer
HE boru ölçüsüØ28
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiT137H-1 60 G1"*20 H
Isıtma kontrolörü adıECL 120
Kapak seçeneğiHayır
Kapaksız derinliği [mm]400 mm
Kapaksız genişlik [mm]905 mm
Kapaksız yükseklik [mm]914 mm
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-3
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.9ceec86a-4898-45d6-bae0-1bd9bab9a57b
SCIP dosyası ürün adıCompact 28 MST VVX-2-3
Sirkülasyon bağlantı türüG iç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeTip 2-3
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix Compact 28 MST VVX

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık55 Kilogram
Net ağırlık53 Kilogram
Hacim0.331 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706562243545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm