Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Tip 3-2, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL 310

144H3932

Ürün tipi: Termix Compact 28 MS VVX, Tip 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCompact 28 MS VVX-3-2
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü1"
DH bağlantı tipiiç dişli
DH boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü1"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuDahil
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
DHW HEX tipiT137H-1 60 G1"*20 H
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü1"
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ28
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Kapak seçeneğiHayır
Kapaksız derinliği [mm]400 mm
Kapaksız genişlik [mm]905 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1063 mm
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-3-2
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.7b7d63bd-ccb4-44e4-9ffb-af58204c9748
SCIP dosyası ürün adıCompact 28 MS VVX-3-2
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeTip 3-2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix Compact 28 MS VVX

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık56 Kilogram
Net ağırlık55 Kilogram
Hacim384.806 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715628304854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm