Termix Compact 28 MS VVX, Tip 3-1, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL 310
144H3344
Ürün tipi: Termix Compact 28 MS VVX, Tip 3-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3344
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | District heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water. |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 1" |
| DH bağlantı tipi | iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø28 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 1" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø28 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Elektronik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | ECL 310 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Evet |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| DHW HEX tipi | T137H-1 26 G1"*20 H |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 1" |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE bağlantı tipi | iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø28 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 m³/h |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | XB06H+-1 60 G3/4"*20 H |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 |
| Kapak seçeneği | Hayır |
| Kapaksız derinliği [mm] | 400 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 905 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 1063 mm |
| Material Description | Compact 28 MS VVX-3-1 |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | edfefb32-4ede-47af-ae17-e3e082c9671d |
| SCIP dosyası ürün adı | Compact 28 MS VVX-3-1 |
| Sirkülasyon bağlantı türü | iç dişli |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | 3/4" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | Ø18 |
| Station size type | Tip 3-1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix Compact 28 MS VVX |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 53 Kilogram |
| Net ağırlık | 52 Kilogram |
| Hacim | 384.806 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562184688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |