Danfoss logo
White steel cover for Akva Lux II VX

Akva Lux II VX2, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P

145F0305

Ürün tipi: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Dolaylı Isıtma ve Evsel Kullanım Sıcak Suyu

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2+P
DHW HEX tipiXB06H+-1 60
Ek bilgiKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE Kontrol türüElektronik
Önemli özellikler
Değer
HEX eşanjör alaşımıAISI 316
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isıtma HEX tipiXB06H-1-36
Isıtma kontrolörü adıECL 110/VS2/AMV150
Material DescriptionAkva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K
Mixing circuit - controlECL 110 / VS 2 / AMV
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size type36/+60
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Lux II VX2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık49 Kilogram
Net ağırlık47 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424503031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm