EvoFlat VX-F, Alt, 55 kW, Tip 3
145F3921
EvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3
145F3921
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | EvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3 |
| Air vent | Evet |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 95 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed stainless steel |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | TPC-M |
| DHW kapasitesi [kW] [Max] | 55 kW |
| Elektrik bağlantısı | 230V 50 Hz |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç kontrolörü | Entegre |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
| HE Kontrol türü | Termostatik + Fark basınç |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | Yes |
| Isıtma kapasitesi [kW] [Max] | 10 kW |
| Isıtma kontrolörü adı | FTC |
| Kapaksız derinliği [mm] | 152 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 717 mm |
| Material Description | EvoFlat VX-F 3StS R |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Safety valve | Evet |
| Station size type | Tip 3 |
| Strainer | PrimarySecondary |
| Summer bypass | Evet |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Bireysel ısı istasyonları |
| Ürün tipi | EvoFlat VX-F |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 27.9 Kilogram |
| Net ağırlık | 26.7 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 78.736 Litre |
| EAN/UPC | 5702424648435 |