Danfoss logo
Evoflat VX

EvoFlat VX-F, Alt, 49 kW, Tip 2

145F3917

EvoFlat VX-F -2 R, indirect station for radiator heating, DHW HEX copper type 2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat VX-F -2 R, indirect station for radiator heating, DHW HEX copper type 2
Air ventEvet
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW kapasitesi [kW] [Max]49 kW
Elektrik bağlantısı230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
Önemli özellikler
Değer
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüTermostatik + Fark basınç
Heating system typeRadiator heating
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEEYes
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]10 kW
Isıtma kontrolörü adıFTC
Kapaksız derinliği [mm]152 mm
Kapaksız yükseklik [mm]717 mm
Material DescriptionEvoFlat VX-F 2 R
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]16 bar
OnayCE
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveEvet
Station size typeTip 2
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassEvet
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat VX-F

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık26.3 Kilogram
Net ağırlık25.1 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim78.736 Litre
EAN/UPC5702424648398