Danfoss logo
EvoFlat VX-FH

EvoFlat VX-F, Alt, 43 kW, Tip 1

145F3910

EvoFlat VX-F -1 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat VX-F -1 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 1
Air ventEvet
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW kapasitesi [kW] [Max]43 kW
Elektrik bağlantısı230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
Önemli özellikler
Değer
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüTermostatik + Fark basınç
Heating system typeFloor heating
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEEYes
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]10 kW
Isıtma kontrolörü adıFTC
Kapaksız derinliği [mm]152 mm
Kapaksız yükseklik [mm]717 mm
Material DescriptionEvoFlat VX-F 1 FH
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]16 bar
OnayCE
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveEvet
Station size typeTip 1
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassEvet
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat VX-F

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık26.1 Kilogram
Net ağırlık24.9 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim78.736 Litre
EAN/UPC5702424648329