Danfoss logo
DSA WALL SWEDEN

DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL 310, DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu: Evet

144B5037

DSA 2 WALL SE HE150 DHW80

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Bağlantı yönü, primerSol / Sağ
Basınç, primer [bar] [Maks.]16 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]10 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]115 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bina altı istasyon versiyonuHE150 DHW80
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]1.44 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsüDN32
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüDN32
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüDN25
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüDN32
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjörü) alaşımı1.4404
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyon pompası markasıGrundfos
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyon pompası tipiUPS 25-60 N 180
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW HEX tipiXB37M-20
Ev halkı sayısı [Maks.]10
Ev halkı sayısı [Min.]5
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]12 bar
HE bağlantı ölçüsüDN32
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüDN25
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
Önemli özellikler
Değer
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isıtma HEX tipiXB37L-10
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiMagna 3 25-100
İzolasyon malzemesiEPP
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiHayır
Kapaklı derinliği [mm]650 mm
Kapaklı genişlik [mm]650 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1200 mm
Kapaksız derinliği [mm]650 mm
Kapaksız genişlik [mm]800 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1200 mm
Kapasite [kW]150.0 kW
Kategori adıDolaylı ısıtma alt istasyonları
Material DescriptionDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
Paket derinliği [mm]800 mm
Paket genişliği [mm]1200 mm
Paket yüksekliği [mm]800 mm
PED kategorisi§ 3.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]1.44 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsüDN20
Sirkülasyon borusu ölçüsüDN20
TasarımDuvara monte
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSA2 WALL

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık15 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık15 Kilogram