Danfoss logo
DSA HOME

DSA2 HOME, 2F-3, 65 kW, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL 310

146B8015

DSA HOME 2F-3

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSA HOME 2F-3
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüYukarı
Bağlantı yönü, primerSol / Sağ
Basınç, primer [bar] [Maks.]14 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]10 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]130 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bina altı istasyon versiyonu2F-3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]25.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsüG3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüDN20
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüG3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüDN15
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjörü) alaşımı1.4404
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyon pompası markasıGrundfos
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyon pompası tipiUPM3 DHW 15-20
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEvet
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı1
DHW HEX tipiXB06H-1 20
Ev halkı sayısı [Maks.]4
Ev halkı sayısı [Min.]1
HE bağlantı ölçüsüG3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüDN20
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Önemli özellikler
Değer
Isıtma devresi sayısı1
Isıtma HEX tipiXB06L-1-16
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 AUTO 15-70
İzolasyon malzemesiPU Sert Köpük+EPP
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiEvet
Kapaklı derinliği [mm]350 mm
Kapaklı genişlik [mm]810 mm
Kapaklı yükseklik [mm]810 mm
Kapaksız derinliği [mm]350 mm
Kapaksız genişlik [mm]800 mm
Kapaksız yükseklik [mm]810 mm
Kapasite [kW]65.0 kW
Kategori adıDolaylı ısıtma veDHW alt istasyonları
Material DescriptionDSA HOME 2F-3
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]14 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
Paket derinliği [mm]800 mm
Paket genişliği [mm]1200 mm
Paket yüksekliği [mm]800 mm
PED kategorisi§ 4.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]12.00 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsüG3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüDN15
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSA2 HOME
UygulamaMerkezi Isıtma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık60 Kilogram
Net ağırlık40 Kilogram
Hacim214.88 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162739501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm