Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592_145F0593_145F0594_145F0594_145F0595_145F0596_1450597_145F0598

Akva Lux II VXe (A237), Tip 1-1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P

145F0638

Ürün tipi: Akva Lux II VXe (A237), Tip 1-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipidış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2+P
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H-1 26
DHW kapasitesi [kW] [Max]41 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipidış dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
Önemli özellikler
Değer
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H-1 26
Isıtma kapasitesi [kW]20 kW
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / A237
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Auto 15-70 130
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiPolypropylene
Kapaklı derinliği [mm]315 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]932 mm
Kapaksız derinliği [mm]315 mm
Kapaksız genişlik [mm]550 mm
Kapaksız yükseklik [mm]932 mm
Material DescriptionAkva Lux Vxe, ECL310/A237, type1/1,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H1-W1, 2xSTW
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1-1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Lux II VXe (A237)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık43 Kilogram
Net ağırlık42 Kilogram
Hacim173.91 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424631604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm