Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 3-2, 145F0353

Tip 3-2, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P

145F0742

Tip 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipidış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2+P
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H-1 40
DHW kapasitesi [kW] [Max]55 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipidış dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
Önemli özellikler
Değer
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06L-1 24
Isıtma kapasitesi [kW]15 kW
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / A337
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Auto 15-70 130
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiPolypropylene
Kapaklı derinliği [mm]360 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]980 mm
Kapaksız derinliği [mm]360 mm
Kapaksız genişlik [mm]550 mm
Kapaksız yükseklik [mm]980 mm
Material DescriptionAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 310/A337 STW HM
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H3-W2, STW, HM
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 3-2
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Lux II VXi (A337)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık42 Kilogram
Net ağırlık40 Kilogram
Hacim217.5 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162874646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm