Danfoss logo
Akva Lux II VXe

Akva Lux II VXe (A237), Tip 3-1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P

145F0617

Ürün tipi: Akva Lux II VXe (A237), Tip 3-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Lux VXe TYPE 3-1 STS ECL310/A337STW
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipidış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2+P
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H-1 StS 26
DHW kapasitesi [kW] [Max]41 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipidış dişli
HE boru ölçüsüØ18
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06L-1 24
Isıtma kapasitesi [kW]15 kW
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / A237
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Auto 15-70 130
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiPolypropylene
Kapaklı derinliği [mm]315 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]932 mm
Kapaksız derinliği [mm]315 mm
Kapaksız genişlik [mm]550 mm
Kapaksız yükseklik [mm]932 mm
Material DescriptionAkva Lux VXe TYPE 3-1 STS ECL310/A337STW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H3-W1, StS, STW
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 3-1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Lux II VXe (A237)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık27 Kilogram
Net ağırlık26 Kilogram
Hacim173.91 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424619893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm