Akva Lux II VX H2WP (A260), Tip 1-1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P
145F0272
Ürün tipi: Akva Lux II VX H2WP (A260), Tip 1-1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145F0272
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Akva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Tip H1/W1 radyatör ve yerden ısıtma devreleri için çift STW’li |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Üst ve alt |
| Bağlantı yönü, primer | Top and bottom |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | dış dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | PTC2+P |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Opsiyonel |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX tipi | XB06H-1 26 |
| DHW kapasitesi [kW] [Max] | 41 kW |
| DHW kapasitesi [kW] [Min] | 35 kW |
| Ek bilgi | 2x Güvenlik fonksiyonu |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç kontrolörü | Integrated in control valve |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isı eşanjörü test basıncı [bar] | 38 bar |
| Isıtma HEX tipi | XB06H-1 26 |
| Isıtma kapasitesi [kW] | 20 kW |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 / A260 |
| Isıtma pompası markası | Grundfos |
| Isıtma pompası tipi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| İzolasyon malzemesi | EPDM |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha |
| Kapaklı derinliği [mm] | 380 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 700 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 861 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 365 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 650 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 818 mm |
| Material Description | Akva Lux II VX H2 ECL310/A260 Typ 1/1 KR |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX H2, Type H1-W1, 2xSTW |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 6 bar |
| Paket derinliği [mm] | 800 mm |
| Paket genişliği [mm] | 840 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 420 mm |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Tip 1-1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Akva Lux II VX H2WP (A260) |
| Yerden ısıtma devresi - pompa markası | Grundfos |
| Yerden ısıtma devresi - pompa tipi | UPM3 Auto 15-70 130 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 47 Kilogram |
| Net ağırlık | 45 Kilogram |
| Hacim | 399.543 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279482577 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |