Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Tip 2-2, Isıtma kontrolörü adı: RAVK, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P

145F0309

Tip 2-2, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Lux II VX, Type 2 HE + Type 2 DHW, pipe insulation
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2+P
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H-1 40
DHW kapasitesi [kW] [Max]55 kW
Ek bilgiKapakBoru izolasyonu
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüAVPL
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüTermostatik
Önemli özellikler
Değer
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H-1 40
Isıtma kapasitesi [kW]30 kW
Isıtma kontrolörü adıRAVK
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Auto 15-70 130
İzolasyon malzemesiEPDM
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapaklı derinliği [mm]380 mm
Kapaklı genişlik [mm]600 mm
Kapaklı yükseklik [mm]861 mm
Kapaksız derinliği [mm]365 mm
Kapaksız genişlik [mm]553 mm
Kapaksız yükseklik [mm]861 mm
Material DescriptionAkva Lux II VX, DHW 2/HE 2, therm. KR+
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H2-W2, Therm.
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Paket derinliği [mm]620 mm
Paket genişliği [mm]840 mm
Paket yüksekliği [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2-2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Lux II VX (Thermostatic)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık47 Kilogram
Net ağırlık45 Kilogram
Hacim219.555 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424495718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm