Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 1-1,  145F0214

Tip 1-1, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P

145F0214

Tip 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, PTC2+P

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2+P
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H-1 26
DHW kapasitesi [kW] [Max]41 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H-1 26
Isıtma kapasitesi [kW]20 kW
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Auto 15-70 130
İzolasyon malzemesiEPDM
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapaklı derinliği [mm]380 mm
Kapaklı genişlik [mm]600 mm
Kapaklı yükseklik [mm]861 mm
Kapaksız derinliği [mm]365 mm
Kapaksız genişlik [mm]553 mm
Kapaksız yükseklik [mm]861 mm
Material DescriptionAKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W1
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1-1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Lux II VX (Electronic)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık55 Kilogram
Net ağırlık50 Kilogram
Hacim219.555 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5714279482737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm