Tip 3-2, Isıtma kontrolörü adı: ECL 210, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2
004U8272
Tip 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Akva Lux II VX (A237)
004U8272
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Akva Lux II VX HWP tip 2 DHW + tip 3 Yerden Isıtma (XB 06L-1-24) |
| Açıklamalar | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Üst ve alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G dış dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | PTC2 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Opsiyonel |
| DHW HEX tipi | XB06H-1 40 |
| Ev halkı sayısı [Maks.] | 4 |
| Ev halkı sayısı [Min.] | 1 |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| HEX eşanjör alaşımı | AISI 316 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| Isı eşanjörü test basıncı [bar] | 38 bar |
| Isıtma HEX tipi | XB06L-1 24 |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 210 |
| Isıtma pompası markası | Grundfos |
| Isıtma pompası tipi | UPM3 |
| İzolasyon malzemesi | Hariç |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha |
| Kapak seçeneği | Dahil |
| Kapaklı derinliği [mm] | 381 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 550 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 861 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 365 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 510 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 861 mm |
| Material Description | AKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP3/2 K |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 3 bar |
| Paket derinliği [mm] | 620 mm |
| Paket genişliği [mm] | 840 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 420 mm |
| Product line | Light Duty Stations |
| Station size type | Tip 3-2 |
| UL mark | Out of scope |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Akva Lux II VX (A237) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 47 Kilogram |
| Net ağırlık | 45 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510384 |