Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Tip 3-1, Isıtma kontrolörü adı: ECL 210, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2

004U8269

Tip 3-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Akva Lux II VX (A237)

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Lux II VX HWP tip 1 DHW + tip 3 Yerden Isıtma (XB 06L-1-24)
AçıklamalarIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüÜst ve alt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG dış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW HEX tipiXB06H-1 26
Ev halkı sayısı [Maks.]2
Ev halkı sayısı [Min.]1
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımıAISI 316
Önemli özellikler
Değer
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma HEX tipiXB06L-1 24
Isıtma kontrolörü adıECL 210
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3
İzolasyon malzemesiHariç
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiDahil
Kapaklı derinliği [mm]381 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]861 mm
Kapaksız derinliği [mm]365 mm
Kapaksız genişlik [mm]510 mm
Kapaksız yükseklik [mm]861 mm
Material DescriptionAkva Lux II VX HWP ECL210/A237 TYP3/1 K
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]3 bar
Paket derinliği [mm]620 mm
Paket genişliği [mm]840 mm
Paket yüksekliği [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
Station size typeTip 3-1
UL markOut of scope
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Lux II VX (A237)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık47 Kilogram
Net ağırlık45 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162510353