Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Tip 1-1, Isıtma kontrolörü adı: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P

004U8267

Tip 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Akva Lux II VX (A237)

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Lux II VX HWP Tip 1-1, ECL210, izolasyonsuz
AçıklamalarIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüÜst ve alt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG dış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2+P
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW HEX tipiXB06H-1 26
DHW kapasitesi [kW] [Max]55 kW
DHW kapasitesi [kW] [Min]37 kW
Ek bilgi2x Güvenlik vanasıKapak
Ev halkı sayısı [Maks.]2
Ev halkı sayısı [Min.]1
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
Önemli özellikler
Değer
HEX eşanjör alaşımıAISI 316
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma HEX tipiXB06H-1 26
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]34 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Min]8 kW
Isıtma kontrolörü adıECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 15-70 130 ZZA
İzolasyon malzemesiHariç
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiDahil
Kapaklı derinliği [mm]381 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]861 mm
Kapaksız derinliği [mm]365 mm
Kapaksız genişlik [mm]510 mm
Kapaksız yükseklik [mm]861 mm
Material DescriptionAkva Lux II VX ECL210/A237 TYP1/1 K
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]3 bar
Paket derinliği [mm]620 mm
Paket genişliği [mm]840 mm
Paket yüksekliği [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
Station size typeTip 1-1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Lux II VX (A237)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık47 Kilogram
Net ağırlık45 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162510339