Termix BVX FI RO, Tip 2-3, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: RAVK
144H2791
Ürün tipi: Termix BVX FI RO, Tip 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK
144H2791
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Bağlantı yönü | Üst |
| Bağlantı yönü, primer | Top |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | RAVK |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Opsiyonel |
| DHW tankı devresi - kontrol | Termostatik |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Heating Actuator | AMV 13 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Heating Control valve | VM2 |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha |
| Kapak seçeneği | Dahil |
| Kapaklı derinliği [mm] | 570 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 560 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 1910 mm |
| Material Description | Termix BVX-FI RO T/E 2-3 |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 846cd5bb-476d-4a01-bbd2-be7a0d7d299a |
| SCIP dosyası ürün adı | Termix BVX-FI RO T/E 2-3 |
| Sirkülasyon bağlantı türü | iç dişli |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | 3/4" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | Ø18 |
| Sıcak su tank hacmi [l] | 105 L |
| Station size type | Tip 2-3 |
| Tank malzemesi | Emaye çelik |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix BVX FI RO |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 150 Kilogram |
| Net ağırlık | 130 Kilogram |
| Hacim | 0.684 Metre küp |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561322623 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |