Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO, Tip 2-1, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: RAVK

144H2789

Ürün tipi: Termix BVX FI RO, Tip 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Bağlantı yönüÜst
Bağlantı yönü, primerTop
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiiç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüTermostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıRAVK
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW tankı devresi - kontrolTermostatik
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 150
Önemli özellikler
Değer
Heating Control valveVS2
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiDahil
Kapaklı derinliği [mm]570 mm
Kapaklı genişlik [mm]560 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1910 mm
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-1
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f2dff560-996e-4ce6-b4f7-b3c2cfbd5778
SCIP dosyası ürün adıTermix BVX-FI RO T/E 2-1
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Sıcak su tank hacmi [l]105 L
Station size typeTip 2-1
Tank malzemesiEmaye çelik
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix BVX FI RO

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık125 Kilogram
Net ağırlık125 Kilogram
Hacim0.684 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706561322586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm