Termix BVX FI RO SEK, Tip 2-1, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: ECL 310
144H2792
Ürün tipi: Termix BVX FI RO SEK, Tip 2-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, VS2
144H2792
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Bağlantı yönü | Üst |
| Bağlantı yönü, primer | Top |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Elektronik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | ECL 310 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Opsiyonel |
| DHW Actuator | AMV 150 |
| DHW Control valve | VS2 |
| DHW tankı devresi - kontrol | Elektronik |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç kontrolörü | AVPB-F |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | XB06H+-1 20 G3/4"*20 H |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha |
| Kapak seçeneği | Dahil |
| Kapaklı derinliği [mm] | 570 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 560 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 1910 mm |
| Material Description | Termix BVX-FI RO SEK E 2-1 |
| Mixing circuit - control | N/A |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | b3df5597-db17-48c8-8f65-6a4809be967f |
| SCIP dosyası ürün adı | Termix BVX-FI RO SEK E 2-1 |
| Sirkülasyon bağlantı türü | iç dişli |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | 3/4" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | Ø18 |
| Sıcak su tank hacmi [l] | 105 L |
| Station size type | Tip 2-1 |
| Tank malzemesi | Emaye çelik |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix BVX FI RO SEK |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 150 Kilogram |
| Net ağırlık | 130 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561322760 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |