Comfort A, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: RAVK
145G3157
Ürün tipi: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3157
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Comfort A GVXe120 XB06H16 HOFOR u/kappe |
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | dış dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | RAVK |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 0.63 m³/h |
| Ek bilgi | Kapak |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç kontrolörü | AVP-F |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE bağlantı tipi | iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | XB06H-1 16 |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 120 |
| Isıtma pompası markası | Grundfos |
| Isıtma pompası tipi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Material Description | Comfort A GVXe120 XB06H16 HOFOR u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A GVXe, 120L, XB06H16, Cover, HOFOR |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sıcak su tank hacmi [l] | 120 L |
| Station size type | 120L/H16 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Comfort A |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 165 Kilogram |
| Net ağırlık | 155 Kilogram |
| Hacim | 1014 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521939 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |