Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: RAVK

145G3153

Ürün tipi: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaComfort A GVXe120L XB06H26 STD u/kappe
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüTermostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıRAVK
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
Ek bilgiKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüAVP-F
HE bağlantı ölçüsü3/4"
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H-1 26
Isıtma kontrolörü adıECL 120
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Auto 15-70 130
Material DescriptionComfort A GVXe120L XB06H26 STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 120L, XB06H26, Cover, Std
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sıcak su tank hacmi [l]120 L
Station size type120L/H26
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiComfort A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık165 Kilogram
Net ağırlık160 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162521861
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm