VXe SLS (A237), Tip 2-1
145F0667
Ürün tipi: VXe SLS (A237), Tip 2-1, 16 bar, 120 °C
145F0667
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1 |
| Application type | Indirect Heating & DHW Charging |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | dış dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | dış dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Elektronik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | ECL 310 / A237 |
| DHW HEX tipi | XB06H-1 26 |
| DHW tankı devresi - kontrol | ECL 310 + Pump |
| DHW tankı devresi - pompa markası | Grundfos |
| DHW tankı devresi - pompa tipi | UPM3 15-50 130 CIL3 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç kontrolörü | Integrated in control valve |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | XB06H-1 40 |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 / A237 |
| Isıtma pompası markası | Grundfos |
| Isıtma pompası tipi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| İzolasyon malzemesi | Polypropylene |
| Kapak malzemesi | Polypropylene |
| Kapaklı derinliği [mm] | 315 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 550 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 785 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 315 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 550 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 785 mm |
| Material Description | VXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1 |
| Material Description (Short Te | VXe SLS, Type 2-1, ECL 310/A237 |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Tip 2-1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | VXe SLS (A237) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 40 Kilogram |
| Net ağırlık | 38 Kilogram |
| Hacim | 173.91 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |