Danfoss logo
DSA HRU, One-tank solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Tek tanklı çözüm, Isıtma talebi kapasitesi [kW]: 22, Isı geri kazanım (CO2) kapasitesi [kW]: 100, Isı perakende satış seçeneği: Hayır

146B9400

DSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100
Application typeHeat recovery unit
Bağlantı yönü, primerYukarı
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Bina altı istasyon versiyonuA6
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depolama tankı hacmi500.0 L
Depolama tankı miktarı1 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü1"
DH bağlantı tipiDişli
DH boru ölçüsüDN25
Ek bilgiTek tanklı çözüm
HE bağlantı ölçüsü1"
HE bağlantı tipiDişli
HE boru ölçüsüDN25
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isı geri kazanım (CO2) kapasitesi [kW]100 kW
Önemli özellikler
Değer
Isı perakende satış seçeneğiHayır
Isıtma HEX tipiXB37H-1 16
Isıtma kontrolörü adıECL310 (P510.12)
Isıtma talebi kapasitesi [kW]22 kW
İzolasyon malzemesiPU Sert Köpük
Kapak seçeneğiHayır
Kapaksız derinliği [mm]800 mm
Kapaksız genişlik [mm]1500 mm
Kapaksız yükseklik [mm]2000 mm
Material DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
PED kategorisiI
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]0.62 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSA HRU
UygulamaA6
Veri iletişimiModBus

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık540 Kilogram
Net ağırlık500 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim2152.163 Liter
EAN/UPC5715162903209