Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, İki tanklı çözüm, Isıtma talebi kapasitesi [kW]: 540, Isı geri kazanım (CO2) kapasitesi [kW]: 400, Isı perakende satış seçeneği: Evet

146B9236

DSA HRU 2 HE 540D CO2 400 S

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSA HRU 2 HE 540D CO2 400 S
Application typeHeat recovery unit
Bağlantı yönü, primerYukarı
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Bina altı istasyon versiyonuA3
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depolama tankı hacmi500.0 L
Depolama tankı miktarı2 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsüDN65
DH bağlantı tipiflanşlı
DH boru ölçüsüDN65
Ek bilgiİki tanklı çözüm
HE bağlantı ölçüsüDN65
HE bağlantı tipiflanşlı
HE boru ölçüsüDN65
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isı geri kazanım (CO2) kapasitesi [kW]400 kW
Isı perakende satış seçeneğiEvet
Isıtma HEX tipiXB59M-1 90
Isıtma kontrolörü adıECL310 (P510.12)
Önemli özellikler
Değer
Isıtma talebi kapasitesi [kW]540 kW
İzolasyon malzemesiPU Sert Köpük
Kapak seçeneğiHayır
Kapaksız derinliği [mm]1200 mm
Kapaksız genişlik [mm]2800 mm
Kapaksız yükseklik [mm]2000 mm
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540D CO2 400 S
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
PED kategorisiI
Perakende satış markasıSTRATOS-PARA 30/1-12
Perakende satış pompası türüWilo
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]1.55 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
Şarj pompası markasıWilo
Şarj pompası tipiSTRATOS-PARA 30/1-12
Satış seçeneği için HEX tipiXB59M-1-90
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSA HRU
UygulamaA3
Veri iletişimiModBus

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık540 Kilogram
Net ağırlık500 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162903667