Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, İki tanklı çözüm, Isıtma talebi kapasitesi [kW]: 85, Isı geri kazanım (CO2) kapasitesi [kW]: 150, Isı perakende satış seçeneği: Evet

146B9210

DSA HRU 2 HE 85D CO2 150 S

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSA HRU 2 HE 85D CO2 150 S
Application typeHeat recovery unit
Bağlantı yönü, primerYukarı
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Bina altı istasyon versiyonuA3
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depolama tankı hacmi500.0 L
Depolama tankı miktarı2 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü1 1/2"
DH bağlantı tipiDişli
DH boru ölçüsüDN40
Ek bilgiİki tanklı çözüm
HE bağlantı ölçüsü1 1/2"
HE bağlantı tipiDişli
HE boru ölçüsüDN40
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isı geri kazanım (CO2) kapasitesi [kW]150 kW
Isı perakende satış seçeneğiEvet
Isıtma HEX tipiXB37H-1 26
Isıtma kontrolörü adıECL310 (P510.12)
Önemli özellikler
Değer
Isıtma talebi kapasitesi [kW]85 kW
İzolasyon malzemesiPU Sert Köpük
Kapak seçeneğiHayır
Kapaksız derinliği [mm]1200 mm
Kapaksız genişlik [mm]2800 mm
Kapaksız yükseklik [mm]2000 mm
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 85D CO2 150 S
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
PED kategorisiI
Perakende satış markasıSTRATOS-PARA 25/1-12
Perakende satış pompası türüWilo
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]1.55 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Şarj pompası markasıWilo
Şarj pompası tipiSTRATOS-PARA 25/1-12
Satış seçeneği için HEX tipiXB37H-1-26
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSA HRU
UygulamaA3
Veri iletişimiModBus

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık540 Kilogram
Net ağırlık500 Kilogram
Hacim4169.55 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162902875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm