DSA HRU, İki tanklı çözüm, Isıtma talebi kapasitesi [kW]: 135, Isı geri kazanım (CO2) kapasitesi [kW]: 150, Isı perakende satış seçeneği: Hayır
146B9165
DSA HRU 2 HE 135 CO2 150
146B9165
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DSA HRU 2 HE 135 CO2 150 |
| Application type | Heat recovery unit |
| Bağlantı yönü, primer | Yukarı |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 230 V |
| Bina altı istasyon versiyonu | A2 |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depolama tankı hacmi | 500.0 L |
| Depolama tankı miktarı | 2 ad. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 1 1/2" |
| DH bağlantı tipi | Dişli |
| DH boru ölçüsü | DN40 |
| Ek bilgi | İki tanklı çözüm |
| HE bağlantı ölçüsü | 1 1/2" |
| HE bağlantı tipi | Dişli |
| HE boru ölçüsü | DN40 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| HEX eşanjör alaşımı | 1.4404 |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| Isı geri kazanım (CO2) kapasitesi [kW] | 150 kW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Isı perakende satış seçeneği | Hayır |
| Isıtma HEX tipi | XB37H-1 40 |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL310 (P510.12) |
| Isıtma talebi kapasitesi [kW] | 135 kW |
| İzolasyon malzemesi | PU Sert Köpük |
| Kapak seçeneği | Hayır |
| Kapaksız derinliği [mm] | 1200 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 2800 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 2000 mm |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 135 CO2 150 |
| Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 6 bar |
| Onay | CE |
| PED kategorisi | I |
| Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 2.44 m³/h |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL mark | No |
| Üretici adı | Danfoss |
| Ürün grubu | Substations |
| Ürün tipi | DSA HRU |
| Uygulama | A2 |
| Veri iletişimi | ModBus |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 540 Kilogram |
| Net ağırlık | 500 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903995 |