Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, İki tanklı çözüm, Isıtma talebi kapasitesi [kW]: 135, Isı geri kazanım (CO2) kapasitesi [kW]: 100, Isı perakende satış seçeneği: Hayır

146B9164

DSA HRU 2 HE 135 CO2 100

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSA HRU 2 HE 135 CO2 100
Application typeHeat recovery unit
Bağlantı yönü, primerYukarı
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Bina altı istasyon versiyonuA2
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depolama tankı hacmi500.0 L
Depolama tankı miktarı2 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü1 1/2"
DH bağlantı tipiDişli
DH boru ölçüsüDN40
Ek bilgiİki tanklı çözüm
HE bağlantı ölçüsü1 1/2"
HE bağlantı tipiDişli
HE boru ölçüsüDN40
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isı geri kazanım (CO2) kapasitesi [kW]100 kW
Isı perakende satış seçeneğiHayır
Önemli özellikler
Değer
Isıtma HEX tipiXB37H-1 40
Isıtma kontrolörü adıECL310 (P510.12)
Isıtma talebi kapasitesi [kW]135 kW
İzolasyon malzemesiPU Sert Köpük
Kapak seçeneğiHayır
Kapaksız derinliği [mm]1200 mm
Kapaksız genişlik [mm]2800 mm
Kapaksız yükseklik [mm]2000 mm
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 135 CO2 100
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
OnayCE
PED kategorisiI
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]2.44 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSA HRU
UygulamaA2
Veri iletişimiModBus

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık540 Kilogram
Net ağırlık500 Kilogram
Hacim4006.661 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162903971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm