Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, İki tanklı çözüm, Isıtma talebi kapasitesi [kW]: 216, Isı geri kazanım (CO2) kapasitesi [kW]: 100, Isı perakende satış seçeneği: Evet

146B9138

DSA HRU 2 HE 216 CO2 100 S

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSA HRU 2 HE 216 CO2 100 S
Application typeHeat recovery unit
Bağlantı yönü, primerYukarı
Besleme voltajı [V] AC [Maks]230 V
Bina altı istasyon versiyonuA1
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depolama tankı hacmi500.0 L
Depolama tankı miktarı2 ad.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü2"
DH bağlantı tipiDişli
DH boru ölçüsüDN50
Ek bilgiİki tanklı çözüm
HE bağlantı ölçüsü2"
HE bağlantı tipiDişli
HE boru ölçüsüDN50
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isı geri kazanım (CO2) kapasitesi [kW]100 kW
Isı perakende satış seçeneğiEvet
Isıtma HEX tipiXB37H-1 60
Isıtma kontrolörü adıECL310 (P510.12)
Önemli özellikler
Değer
Isıtma talebi kapasitesi [kW]216 kW
İzolasyon malzemesiPU Sert Köpük
Kapak seçeneğiHayır
Kapaksız derinliği [mm]1200 mm
Kapaksız genişlik [mm]2800 mm
Kapaksız yükseklik [mm]2000 mm
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 216 CO2 100 S
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
OnayCE
PED kategorisiI
Perakende satış markasıUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Perakende satış pompası türüGrundfos
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]3.87 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
Şarj pompası markasıGrundfos
Şarj pompası tipiUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Satış seçeneği için HEX tipiXB37H-1-60
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSA HRU
UygulamaA1
Veri iletişimiModBus

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık540 Kilogram
Net ağırlık500 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim5055.221 Litre
EAN/UPC5715162903803